(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าแบรนด์เนมจาก MISUMI นำเสนอเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยคัดเลือกจากสินค้าของผู้ผลิตในเอเชียอย่างพิถีพิถัน โปรดเลือกสินค้าตามลักษณะการใช้งานที่หลากหลายของผู้ใช้ อุปกรณ์เสริมสำหรับระบบนิวเมติกส์จาก Taiwan CHELIC Corporation ที่ก่อตั้งในปี 1988 เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในตลาดทั่วโลก โดยเฉพาะคุณภาพกระบอกสูบที่ได้รับคำชื่นชมจากลูกค้าและใช้ในหลายวงการ
รหัสสินค้า |
---|
SCKT0806C |
SCKT1007C |
SCKT1210C |
SCKT1412C |
SCKT2015C |
SCKT2525C |
SCKT2725C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | สกรูยึด M | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | ความยาวเต็ม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,066.56 | SCKT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | 8 | 8 | 55.2 | ||
฿ 1,066.56 ฿ 640.04 | SCKT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7 | 10 | 10 | 62.6 | ||
฿ 1,331.90 | SCKT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 12 | 12 | 71.1 | ||
฿ 1,576.43 | SCKT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | 14 | 14 | 90 | ||
฿ 1,794.95 | SCKT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 15 | 20 | 20 | 103 | ||
฿ 2,242.39 | SCKT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 25 | 25 | 25 | 136 | ||
฿ 2,658.61 | SCKT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 25 | 27 | 27 | 143 |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | โครงสร้าง | แบบอยู่กับที่ | ประเภท ออริฟิส | หลาย ออริฟิส |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 |
หัว บัฟเฟอร์ | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง