(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีโช้ค ซับแรงกระแทกให้เลือกใช้ตั้งแต่รุ่น M8 ถึง M27 และตั้งแต่ระยะชัก 6 มม. ถึง 25 มม. สินค้านี้ไม่มีฝาครอบ สินค้าในสต็อคบางส่วนสามารถจัดส่งในวันเดียวกัน จิ๊กกระบอกสูบขนาดเล็กจากผู้ผลิตประเทศไต้หวันที่เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์/อุปกรณ์เสริมนิวเมติกส์ ก่อตั้งในปี 1988 มีการขยายการจำหน่ายไปในประเทศทั่วโลกและสินค้าได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก
รหัสสินค้า |
---|
SCKT0806N |
SCKT1007N |
SCKT1210N |
SCKT1412N |
SCKT2015N |
SCKT2525N |
SCKT2725N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | สกรูยึด M | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | ความยาวเต็ม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,066.56 | SCKT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | 8 | 8 | 46.6 | ||
฿ 1,066.56 | SCKT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7 | 10 | 10 | 54 | ||
฿ 1,331.90 | SCKT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 12 | 12 | 62.5 | ||
฿ 1,576.43 | SCKT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | 14 | 14 | 79 | ||
฿ 1,794.95 | SCKT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 15 | 20 | 20 | 88 | ||
฿ 2,242.39 | SCKT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 25 | 25 | 25 | 117 | ||
฿ 2,658.61 | SCKT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 25 | 27 | 27 | 124 |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | โครงสร้าง | แบบอยู่กับที่ | ประเภท ออริฟิส | หลาย ออริฟิส |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 |
หัว บัฟเฟอร์ | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง