(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ทำจาก สเตนเลส ทั้งหมดและมี ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม
· อัตราส่วนการบีบอัดสูงสุด 30:1
· การออกแบบ ที่กะทัดรัดและ น้ำหนักเบา ทำให้ติดตั้งในพื้นที่แคบได้
· สามารถปรับ ความดัน ได้ง่ายโดยใช้ มือจับ โดยไม่ต้องใช้ เครื่องมือ ใดๆ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· อุปกรณ์ทำอาหาร.
· อุปกรณ์ทางการแพทย์.
· กระบวนการขนาดเล็ก เช่น อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวภาพ
วาล์ว / ประเภท วาล์วนิรภัย | วาล์วลดความดัน | ของไหลที่ใช้งานได้ | ไอน้ำ | รูปทรง รีลีฟวาล์ว ความดัน | เครื่อง เบลโลว์ ชนิด ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิ ของไหล สูงสุด(℃) | 220 | วัสดุ ตัวเครื่อง | SCS14 | ประเภท การเชื่อมต่อ | เท่ากับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางการเชื่อมต่อ |
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสกรู | Rc | ด้านอุปทาน, ขนาดเกลียวท่อประปา | 1 / 2B (15 A) | ด้านอุปกรณ์ควบคุม ประเภทการเชื่อมต่อเกลียว | Rc |
ขนาดเกลียวท่อประปา, ด้านอุปกรณ์ควบคุม | 1 / 2B (15 A) | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | ช่วง ความดัน ควบคุม (ด้านรอง)(MPa) | 0.03 to 0.2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน REC1-2-15 ในชุด วาล์วลดแรงดันไอน้ำ ชนิด Direct Acting - รุ่น REC1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง