1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ช่องดักลมแบบลูกลอยรุ่น AGC1V

ช่องดักลมแบบลูกลอยรุ่น AGC1V
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,365.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถลดต้นทุนท่อได้เนื่องจากไม่ต้องใช้ ท่อเหล็ก ปรับ ความดัน
· การติดตั้งในแนวตั้งทำให้สามารถติดตั้งในพื้นที่ขนาดเล็กได้
·ทำจาก สเตนเลส ทั้งหมดและ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ได้ดีเยี่ยม
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับท่อลม อาฟเตอร์คูลเลอร์ ถังน้ำ รับ ฯลฯ

รหัสสินค้า
AGC1V-15
AGC1V-20
AGC1V-25
AGC1V-F-15
AGC1V-F-20
AGC1V-F-25
AGC1V-W-15
AGC1V-W-20
AGC1V-W-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการเชื่อมต่อสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว

฿ 15,365.77

MWK DRAIN/STEAM TRAP 1 ชิ้น 19 วัน [R (rc)] Rc1 / 2B (15 A)

฿ 20,944.11

MWK DRAIN/STEAM TRAP 1 ชิ้น 19 วัน [R (rc)] Rc3 / 4B (20 A)

฿ 21,453.26

MWK DRAIN/STEAM TRAP 1 ชิ้น 19 วัน [R (rc)] Rc1B (25 A)

฿ 25,524.90

MWK DRAIN/STEAM TRAP 1 ชิ้น 19 วัน [หน้าแปลน] หน้าแปลน1 / 2B (15 A)

฿ 26,542.18

MWK DRAIN/STEAM TRAP 1 ชิ้น 19 วัน [หน้าแปลน] หน้าแปลน3 / 4B (20 A)

฿ 29,086.90

MWK DRAIN/STEAM TRAP 1 ชิ้น 19 วัน [หน้าแปลน] หน้าแปลน1B (25 A)

฿ 20,435.98

MWK DRAIN/STEAM TRAP 1 ชิ้น 19 วัน [ข้อต่อสวมเชื่อม] ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ1 / 2B (15 A)

฿ 20,944.11

MWK DRAIN/STEAM TRAP 1 ชิ้น 19 วัน [ข้อต่อสวมเชื่อม] ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ3 / 4B (20 A)

฿ 21,453.26

MWK DRAIN/STEAM TRAP 1 ชิ้น 19 วัน [ข้อต่อสวมเชื่อม] ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ1B (25 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ดักอากาศ ตัวดักน้ำ / ตัวดักไอน้ำ ประเภทลอย ประเภทของไหลที่ใช้ได้ ไอน้ำ
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 2.1 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SCS13A ความ การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 2.1