(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากทำงานที่อุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิอิ่มตัว จึงไม่มีการรั่วไหลของไอน้ำ เนื่องจากลักษณะการทำงานตามอุณหภูมิอิ่มตัว จึงสามารถใช้ช่วง ความดัน ที่กว้างได้โดยไม่ต้องปรับ
· ปล่อย ระบบคอนเดนเสท/การนำไอน้ำกลับมาใช้ใหม่ และอากาศที่อุณหภูมิต่ำอย่างรวดเร็วเมื่อเริ่มเติมอากาศ ยังทำหน้าที่เป็น ตัวระบายอากาศ
· สามารถติดตั้งได้ในพื้นที่ขนาดเล็ก และสามารถติดตั้งได้ทั้งท่อแนวตั้งและแนวนอน จำนวนชิ้นส่วนน้อยและสามารถ งานซ่อมบำรุง ได้ง่าย
· ตัวเครื่อง หลักและ วัสดุ ที่จำเป็นทำจาก สเตนเลส และ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ได้ดีเยี่ยม
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับอาหาร / อุปกรณ์ชีวภาพ, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนขนาดเล็ก / ถังน้ำ การทำความร้อน, ท่อเหล็ก ไอน้ำหลัก / ร่องรอยไอน้ำ / เครื่องมือทำความสะอาด ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
DL1-21H-15 |
DL1-21H-20 |
DL1-21H-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,747.97 | MWK DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 8,351.22 | MWK DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 8,351.22 | MWK DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1B (25 A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวดักไอน้ำ | ตัวดักน้ำ / ตัวดักไอน้ำ | ไดอะแฟรม ชนิด | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ไอน้ำ |
---|---|---|---|---|---|
การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2.1 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SCS13 |
ประเภทรายละเอียด | ประเภท H (อุณหภูมิเปิด วาล์ว -5 ° C) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง