(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การแยกอากาศและน้ำสองครั้ง (ทางเดิน รูปทรงตัว U ของโครงสร้าง ข้อต่อฟิตติ้ง ลิฟต์และ ฟังก์ชั่น ถังด้านล่าง) ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการแยกอากาศและน้ำ และไม่มีการรั่วไหลของไอน้ำที่กักเก็บไว้ เป็นต้น
· เนื่องจากน้ำถูกระบายออกเป็นระยะ ๆ หรือต่อเนื่องขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำควบแน่นที่เกิดขึ้น จึงไม่มีการสะสมของน้ำควบแน่นที่ด้านหลัก
· เป็นการ การออกแบบ ที่ยอดเยี่ยมเหมาะสำหรับอุปกรณ์เครื่องจักร
[การใช้งาน]
· เครื่องจักร/อุปกรณ์
· ฉนวนกันความร้อน
· การทำความร้อน / เครื่องปรับอากาศ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การเชื่อมต่อสายไฟ | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | มิติ L (มิลลิเมตร) | ประเภทรายละเอียด | ช่วง ความดัน ใช้งาน (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 47,500.00 | MWK DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 19 วัน | [R (rc)] Rc | 3 / 4B (20 A) | [เหล็กกล้า] FC250 | 190 | รุ่นมาตรฐาน | 0.05 ถึง 0.7 | ||
฿ 47,500.00 | MWK DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 19 วัน | [R (rc)] Rc | 1B (25 A) | [เหล็กกล้า] FC250 | 190 | รุ่นมาตรฐาน | 0.05 ถึง 0.7 | ||
฿ 51,952.75 | MWK DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 19 วัน | [R (rc)] Rc | 1 1 / 2B (40 A) | [เหล็กกล้า] FC250 | 190 | รุ่นมาตรฐาน | 0.05 ถึง 0.7 | ||
฿ 52,915.15 | MWK DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 19 วัน | [หน้าแปลน] หน้าแปลน | 1 / 2B (15 A) | [เหล็กกล้า] FC250 | 254 | รุ่นมาตรฐาน | 0.05 ถึง 0.7 | ||
฿ 52,915.15 | MWK DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 19 วัน | [หน้าแปลน] หน้าแปลน | 3 / 4B (20 A) | [เหล็กกล้า] FC250 | 254 | รุ่นมาตรฐาน | 0.05 ถึง 0.7 | ||
฿ 52,915.15 | MWK DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 19 วัน | [หน้าแปลน] หน้าแปลน | 1B (25 A) | [เหล็กกล้า] FC250 | 254 | รุ่นมาตรฐาน | 0.05 ถึง 0.7 | ||
฿ 59,575.21 | MWK DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 19 วัน | [หน้าแปลน] หน้าแปลน | 1 1 / 2B (40 A) | [เหล็กกล้า] FC250 | 260 | รุ่นมาตรฐาน | 0.05 ถึง 0.7 | ||
฿ 59,575.21 | MWK DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 19 วัน | [หน้าแปลน] หน้าแปลน | 2B (50 A) | [เหล็กกล้า] FC250 | 260 | รุ่นมาตรฐาน | 0.05 ถึง 0.7 | ||
฿ 77,601.63 | MWK DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 19 วัน | [หน้าแปลน] หน้าแปลน | 1 / 2B (15 A) | [เหล็กกล้า] FCD450 | 300 | รุ่นมาตรฐาน | 0.05 ถึง 1.6 | ||
฿ 77,601.63 | MWK DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 19 วัน | [หน้าแปลน] หน้าแปลน | 3 / 4B (20 A) | [เหล็กกล้า] FCD450 | 300 | รุ่นมาตรฐาน | 0.05 ถึง 1.6 | ||
฿ 77,601.63 | MWK DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 19 วัน | [หน้าแปลน] หน้าแปลน | 1B (25 A) | [เหล็กกล้า] FCD450 | 300 | รุ่นมาตรฐาน | 0.05 ถึง 1.6 | ||
฿ 83,654.48 | MWK DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 19 วัน | [หน้าแปลน] หน้าแปลน | 1 1 / 4B (32 A) | [เหล็กกล้า] FCD450 | 300 | รุ่นมาตรฐาน | 0.05 ถึง 1.6 | ||
฿ 83,654.48 | MWK DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 19 วัน | [หน้าแปลน] หน้าแปลน | 1 1 / 2B (40 A) | [เหล็กกล้า] FCD450 | 300 | รุ่นมาตรฐาน | 0.05 ถึง 1.6 | ||
฿ 83,654.48 | MWK DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 19 วัน | [หน้าแปลน] หน้าแปลน | 2B (50 A) | [เหล็กกล้า] FCD450 | 300 | รุ่นมาตรฐาน | 0.05 ถึง 1.6 | ||
฿ 77,601.63 | MWK DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 19 วัน | [หน้าแปลน] หน้าแปลน | 1 / 2B (15 A) | [เหล็กกล้า] FCD450 | 300 | ประเภท L (อุณหภูมิเปิด วาล์ว -15 ° C) | 0.05 ถึง 1.6 | ||
฿ 77,601.63 | MWK DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 19 วัน | [หน้าแปลน] หน้าแปลน | 3 / 4B (20 A) | [เหล็กกล้า] FCD450 | 300 | ประเภท L (อุณหภูมิเปิด วาล์ว -15 ° C) | 0.05 ถึง 1.6 | ||
฿ 69,685.58 | MWK DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 22 วัน | [หน้าแปลน] หน้าแปลน | 1B (25 A) | [เหล็กกล้า] FCD450 | 300 | ประเภท L (อุณหภูมิเปิด วาล์ว -15 ° C) | 0.05 ถึง 1.6 | ||
฿ 83,654.48 | MWK DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 19 วัน | [หน้าแปลน] หน้าแปลน | 1 1 / 4B (32 A) | [เหล็กกล้า] FCD450 | 300 | ประเภท L (อุณหภูมิเปิด วาล์ว -15 ° C) | 0.05 ถึง 1.6 | ||
฿ 83,654.48 | MWK DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 19 วัน | [หน้าแปลน] หน้าแปลน | 1 1 / 2B (40 A) | [เหล็กกล้า] FCD450 | 300 | ประเภท L (อุณหภูมิเปิด วาล์ว -15 ° C) | 0.05 ถึง 1.6 | ||
฿ 83,654.48 | MWK DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 19 วัน | [หน้าแปลน] หน้าแปลน | 2B (50 A) | [เหล็กกล้า] FCD450 | 300 | ประเภท L (อุณหภูมิเปิด วาล์ว -15 ° C) | 0.05 ถึง 1.6 | ||
฿ 176,559.96 | MWK DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 19 วัน | [หน้าแปลน] หน้าแปลน | 1 1 / 2B (40 A) | [เหล็กกล้า] FC250 | 400 | รุ่นมาตรฐาน | 0.05 ถึง 1.6 | ||
฿ 176,559.96 | MWK DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 19 วัน | [หน้าแปลน] หน้าแปลน | 2B (50 A) | [เหล็กกล้า] FC250 | 400 | รุ่นมาตรฐาน | 0.05 ถึง 1.6 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวดักไอน้ำ | ตัวดักน้ำ / ตัวดักไอน้ำ | ประเภทถัง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ไอน้ำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง