(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· วงจรบายพาสถูกสร้างขึ้นภายในกับดักโดยใช้ มือจับ ข้างเดียวเนื่องจากภายในโบลว์ วาล์ว
· เมื่อไม่ใช้ท่อบายพาส ต้นทุน วัสดุ ท่อและค่าแรงสามารถลดลงได้ นอกจากนี้ ระยะเวลา การก่อสร้างยังสามารถสั้นลงได้อย่างมาก
· ส่วนหลักของกับดัก (ฝาครอบ แผ่นดิสก์ ที่นั่ง) ถูกรวมเข้าด้วยกัน และสามารถเปลี่ยนคาร์ทริดจ์ที่ออกแบบใหม่ได้ง่าย ดังนั้นจึงสามารถดำเนิน งานซ่อมบำรุง ในเวลาอันสั้น
· ส่วนหลักของกับดักได้รับการออกแบบมาเพื่อรักษาความอบอุ่นโดยใช้ไอน้ำที่ระเหยซ้ำของน้ำคอนเดน ระบบคอนเดนเสท/การนำไอน้ำกลับมาใช้ใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีช่องว่างของ แผ่นดิสก์ และมี ความทนทาน เป็นเลิศ
· กลไก การเป่าออกอัตโนมัติจะปล่อยน้ำที่ซับซ้อนออกอย่างรวดเร็วในช่วงแรกของ ระบบระบายอากาศ ทำให้เวลาเริ่มต้นอุปกรณ์สั้นลง อีกทั้งแทบไม่มีสิ่งกีดขวางอากาศระหว่าง ระบบระบายอากาศ
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับ เครื่องมือทำความสะอาด อุปกรณ์อาหาร อุปกรณ์ย้อมสี ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
SV-4N-15 |
SV-4NF-15 |
SV-6N-20 |
SV-8N-25 |
SV-8NF-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การเชื่อมต่อสายไฟ | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,132.63 | MWK DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 3 วัน | [R (rc)] Rc | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 18,568.60 | MWK DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 19 วัน | [หน้าแปลน] หน้าแปลน | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 12,898.85 | MWK DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 4 วัน | [R (rc)] Rc | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 14,814.03 | MWK DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 4 วัน | [R (rc)] Rc | 1B (25 A) | ||
฿ 20,505.59 | MWK DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 19 วัน | [หน้าแปลน] หน้าแปลน | 1B (25 A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวดักไอน้ำ | ตัวดักน้ำ / ตัวดักไอน้ำ | ประเภท แผ่นดิสก์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ไอน้ำ |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.6 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | FC250 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง