1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระจก ไซต์กลาส ข้างฟลูออโรสโคปแบบกระจกสองด้าน (เครื่องทดสอบกับดัก) ชนิด T3

กระจก ไซต์กลาส ข้างฟลูออโรสโคปแบบกระจกสองด้าน (เครื่องทดสอบกับดัก) ชนิด T3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,164.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีประโยชน์ในการตรวจสอบ สถานะ การไหลของของไหลต่างๆ
· เนื่องจากมีการติดตั้ง Flapper คุณจึงมองเห็นสถานการณ์ได้ดีแม้ว่าคุณ สวิง ก็ตาม
· วัสดุ ตัวเครื่อง เป็น เหล็กกล้าหล่อ และมี ความทนทาน เป็นเลิศ
· งานซ่อมบำรุง ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ติดเข้ากับด้านรอง (ด้าน เต้ารับ ) ของกับดักและใช้ผ่านหน้าต่างกระจกเพื่อสังเกต ฯลฯ การทำงานของกับดัก

รหัสสินค้า
T3-15
T3-20
T3-25
T3-32
T3-40
T3-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์

฿ 5,164.34

MWK SIGHT GLASS 1 ชิ้น 19 วัน 1 / 2B (15 A)[เหล็กหล่อ] WCB

฿ 5,354.82

MWK SIGHT GLASS 1 ชิ้น 19 วัน 3 / 4B (20 A)[เหล็กหล่อ] WCB

฿ 5,354.82

MWK SIGHT GLASS 1 ชิ้น 19 วัน 1B (25 A)[เหล็กหล่อ] WCB

฿ 8,402.52

MWK SIGHT GLASS 1 ชิ้น 19 วัน 1 1 / 4B (32 A)[เหล็กหล่อ] WCB

฿ 8,973.97

MWK SIGHT GLASS 1 ชิ้น 19 วัน 1 1 / 2B (40 A)[เหล็กหล่อ] WCB

฿ 14,116.96

MWK SIGHT GLASS 1 ชิ้น 19 วัน 2B (50 A)[เหล็กหล่อ] FC200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทลูกนก ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / น้ำมัน / ไอน้ำ / อื่น ๆ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ Rc
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) 183 เคลือบฉนวน / การเคลือบผิว ไม่