(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีฟิตติ้งมาตรฐาน JIS และชิ้นส่วนท่อให้เลือกหลากหลาย คัปปลิ้งโพลีโพรพิลีน ฝาครอบกันฝุ่น OZ-DC ผลิตโดย Ozawa & Company Ltd. บริษัทที่เป็นที่ยอมรับในประเทศญี่ปุ่น
· วัสดุ: เรซิ่น
·ประเภท: มาตรฐาน
ชนิด | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน / สารเคมี / ก๊าซเฉื่อย / แก๊สสำหรับเป่าอุปกรณ์ / ก๊าซกัมมันต์ / ผง |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน | ค่ากำหนดของเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ(มิลลิเมตร) | 50A | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.69 |
ขนาด A(มิลลิเมตร) | 198 | ขนาด B(มิลลิเมตร) | 899 | ขนาด C(มิลลิเมตร) | 64 |
ขนาด H(มิลลิเมตร) | 70 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OZ-DC-PP-2 ในชุด คัปปลิ้งโพลีโพรพิลีน - ฝาครอบกันฝุ่น OZ-DC
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง