1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้งข้อต่อโพลีโพรพิลีน - ข้อต่อชนิดเกลียวใน OZ-D

คัปปลิ้งข้อต่อโพลีโพรพิลีน - ข้อต่อชนิดเกลียวใน OZ-D
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 831.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

มีฟิตติ้งมาตรฐาน JIS และชิ้นส่วนท่อให้เลือกหลากหลาย คัปปลิ้งข้อต่อโพลีโพรพิลีน ข้อต่อชนิดเกลียวใน OZ-A ผลิตโดย Ozawa & Company Ltd. บริษัทที่เป็นที่ยอมรับในประเทศญี่ปุ่น
· วัสดุ: เรซิ่น
· ประเภทการเชื่อมต่อ: ชนิดสกรูตัวเมีย
·ประเภท: มาตรฐาน

รหัสสินค้า
OZ-D-PP-3
OZ-D-PP-3/4
OZ-D-PP-11/4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งค่ากำหนดของเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ
(มิลลิเมตร)
แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)
ขนาดสกรู M ขนาด A
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
ขนาด C
(มิลลิเมตร)
ขนาด F
(มิลลิเมตร)
ขนาด H
(มิลลิเมตร)

฿ 2,301.50

OZB COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 6 วัน 80A0.393B249135937891

฿ 831.95

OZB COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 6 วัน 20A0.693/4B9364332054

฿ 1,003.42

OZB COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 6 วัน 32A0.691 1/4B17582463272

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภทข้อต่อ เกลียวตัวเมียเกลียว เกลียวนอก/ ตัวเมีย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เรซิ่น ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน / สารเคมี / ก๊าซเฉื่อย / แก๊สสำหรับเป่าอุปกรณ์ / ก๊าซกัมมันต์ / ผง สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน