(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีฟิตติ้งมาตรฐาน JIS และชิ้นส่วนท่อให้เลือกหลากหลาย คัปปลิ้งโพลีโพรพิลีน อะแดปเตอร์ชนิดเกลียวนอก OZ-F ผลิตโดย Ozawa & Company Ltd. บริษัทที่เป็นที่ยอมรับในประเทศญี่ปุ่น
· วัสดุ: เรซิ่น
· ชนิดการเชื่อมต่อ: ชนิดเกลียวนอก
·ประเภท: มาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
OZ-F-PP-2 |
OZ-F-PP-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ค่ากำหนดของเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ (มิลลิเมตร) | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | ขนาดสกรู M | ขนาด D (มิลลิเมตร) | ขนาด E1 (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 956.03 | OZB COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 50A | 0.69 | 2B | 63 | 43 | 96 | ||
฿ 1,730.62 | OZB COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 80A | 0.39 | 3B | 92 | 72 | 109 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | ชนิดเกลียว | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ปลั๊ก (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน / สารเคมี / ก๊าซเฉื่อย / แก๊สสำหรับเป่าอุปกรณ์ / ก๊าซกัมมันต์ / ผง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง