(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีฟิตติ้งมาตรฐาน JIS และชิ้นส่วนท่อให้เลือกหลากหลาย คัปปลิ้งอะลูมิเนียม ข้อต่อชนิดเกลียวนอก OZ-B ผลิตโดย Ozawa & Company Ltd. บริษัทที่เป็นที่ยอมรับในประเทศญี่ปุ่น
· วัสดุ: อะลูมิเนียม
· ชนิดการเชื่อมต่อ: ชนิดเกลียวนอก
·ประเภท: มาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
OZ-B-AL-1/2 |
OZ-B-AL-4 |
OZ-B-AL-6 |
OZ-B-AL-11/4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ค่ากำหนดของเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ (มิลลิเมตร) | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | ขนาดสกรู M | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด C (มิลลิเมตร) | ขนาด F (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 717.21 | OZB COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 15A | 1.76 | 1/2B | 115 | 53 | 32 | 14 | 52 | ||
฿ 3,603.88 | OZB COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100A | 0.69 | 4B | 296 | 164 | 120 | 98 | 98 | ||
฿ 7,963.81 | OZB COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 150A | 0.49 | 6B | 454 | 238 | 177 | 142 | 113 | ||
฿ 1,030.33 | OZB COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 32A | 1.76 | 1 1/4B | 183 | 77 | 46 | 28 | 72 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | ชนิดเกลียว | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ปลั๊ก (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน / สารเคมี / ก๊าซเฉื่อย / แก๊สสำหรับเป่าอุปกรณ์ / ก๊าซกัมมันต์ / ผง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง