(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
· มีฟิตติ้งมาตรฐาน JIS และชิ้นส่วนท่อให้เลือกมากมาย คัปปลิ้งอะลูมิเนียม ข้อต่อเกลียวใน OZ-D ผลิตโดย OZAWA & CO., LTD. ซึ่งเป็นที่ยอมรับในประเทศญี่ปุ่น
รหัสสินค้า |
---|
OZ-D-AL-2 |
OZ-D-AL-3 |
OZ-D-AL-3/4 |
OZ-D-AL-6 |
OZ-D-AL-11/4 |
OZ-D-AL-21/2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ค่ากำหนดของเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ (มิลลิเมตร) | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | ขนาดสกรู M | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด C (มิลลิเมตร) | ขนาด F (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 910.10 | OZB COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | 50A | 1.76 | 2B | 201 | 99 | 64 | 50 | 78 | |
฿ 3,317.00 | OZB COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 80A | 0.88 | 3B | 267 | 132 | 92 | 75 | 89 | ||
฿ 1,137.00 | OZB COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 20A | 1.76 | 3/4B | 115 | 53 | 32 | 19 | 53 | ||
฿ 7,390.10 | OZB COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 150A | 0.49 | 6B | 454 | 238 | 177 | 142 | 115 | ||
฿ 719.62 | OZB COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | 32A | 1.76 | 1 1/4B | 183 | 81 | 46 | 33 | 68 | |
฿ 1,588.25 | OZB COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 65A | 1.08 | 2 1/2B | 213 | 108 | 76 | 60 | 84 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | เกลียวตัวเมียเกลียว | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน / สารเคมี / ก๊าซเฉื่อย / แก๊สสำหรับเป่าอุปกรณ์ / ก๊าซกัมมันต์ / ผง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง