(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีฟิตติ้งมาตรฐาน JIS และชิ้นส่วนท่อให้เลือกหลากหลาย คัปปลิ้งอะลูมิเนียม อะแดปเตอร์สายยาง OZ-E ผลิตโดย Ozawa & Company Ltd. บริษัทที่เป็นที่ยอมรับในประเทศญี่ปุ่น
· วัสดุ: อะลูมิเนียม
·ประเภท: มาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
OZ-E-AL-1 |
OZ-E-AL-3/4 |
OZ-E-AL-4 |
OZ-E-AL-6 |
OZ-E-AL-11/4 |
OZ-E-AL-21/2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ค่ากำหนดของเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ (มิลลิเมตร) | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | ขนาด D (มิลลิเมตร) | ขนาด F (มิลลิเมตร) | ขนาด G (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ขนาด I (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 418.01 | OZB COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 25A | 1.76 | 37 | 19 | 25 | 104 | 27 | ||
฿ 334.54 | OZB COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20A | 1.76 | 32 | 11 | 19 | 89 | 21 | ||
฿ 2,726.31 | OZB COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100A | 0.69 | 120 | 92 | 101 | 178 | 105 | ||
฿ 6,056.72 | OZB COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 150A | 0.49 | 176 | 142 | 152 | 221 | 155 | ||
฿ 478.24 | OZB COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 32A | 1.76 | 46 | 25 | 32 | 115 | 34 | ||
฿ 1,060.15 | OZB COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 65A | 1.08 | 76 | 55 | 63 | 159 | 65 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน / สารเคมี / ก๊าซเฉื่อย / แก๊สสำหรับเป่าอุปกรณ์ / ก๊าซกัมมันต์ / ผง |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง