(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
· มีฟิตติ้งมาตรฐาน JIS และชิ้นส่วนท่อให้เลือกมากมาย คัปปลิ้งสแตนเลส ข้อต่อเกลียวใน OZ-D ผลิตโดย ข้อต่อ OZAWA & CO., LTD. ซึ่งเป็นที่ยอมรับในประเทศญี่ปุ่น
รหัสสินค้า |
---|
OZ-D-SUS-1 |
OZ-D-SUS-1/2 |
OZ-D-SUS-2 |
OZ-D-SUS-3 |
OZ-D-SUS-3/4 |
OZ-D-SUS-4 |
OZ-D-SUS-6 |
OZ-D-SUS-11/2 |
OZ-D-SUS-11/4 |
OZ-D-SUS-21/2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ค่ากำหนดของเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ (มิลลิเมตร) | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | ขนาดสกรู M | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด C (มิลลิเมตร) | ขนาด F (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,497.49 ฿ 1,354.64 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25A | 1.76 | 1B | 137 | 61 | 37 | 26 | 60 | ||
฿ 2,197.94 | OZB COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 15A | 1.76 | 1/2B | 115 | 53 | 32 | 16 | 51 | ||
฿ 4,296.81 | OZB COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50A | 1.76 | 2B | 201 | 94 | 64 | 50 | 78 | ||
฿ 100.00 | OZB COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 80A | 1.37 | 3B | 267 | 132 | 92 | 75 | 87 | ||
฿ 2,233.75 | OZB COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20A | 1.76 | 3/4B | 115 | 53 | 32 | 21 | 51 | ||
฿ 12,395.16 | OZB COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100A | 1.08 | 4B | 296 | 164 | 120 | 94 | 95 | ||
฿ 20,638.06 | OZB COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 150A | 0.69 | 6B | 454 | 238 | 177 | 143 | 111 | ||
฿ 3,319.38 | OZB COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 40A | 1.76 | 1 1/2B | 191 | 84 | 54 | 38 | 69 | ||
฿ 2,924.79 | OZB COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 14 วัน | 32A | 1.76 | 1 1/4B | 183 | 77 | 46 | 33 | 66 | ||
฿ 6,528.76 | OZB COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 65A | 1.57 | 2 1/2B | 213 | 108 | 76 | 60 | 84 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | เกลียวตัวเมียเกลียว | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส (SUS316) | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน / สารเคมี / ก๊าซเฉื่อย / แก๊สสำหรับเป่าอุปกรณ์ / ก๊าซกัมมันต์ / ผง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง