1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แบบตรงรุ่น SMF รุ่น JIS10K

แบบตรงรุ่น SMF รุ่น JIS10K
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,292.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
• ผลิตภัณฑ์ เคลือบ ไนล่อน เหมาะสำหรับสายป้อนน้ำเช่นโรงกรองน้ำและอาคารสูงเป็นต้น
· ผลิตภัณฑ์ ลงทะเบียนรับรอง JWWA
•ใช้ วัสดุ SCS13 ที่มีความทนทานสูงสำหรับก้าน วาล์ว สูงถึง 10K40A150A ตัว วาล์ว ไกด์ บนและล่างและที่นั่งในห้องน้ำ

รหัสสินค้า
SMF-25
SMF-32
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว

฿ 5,292.85

IZK PIPING CHECK VALVE 1 ชิ้น 12 วัน 1B (25 A)1B (25 A)

฿ 6,345.03

IZK PIPING CHECK VALVE 1 ชิ้น 12 วัน 1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท Smolensky ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ ความดัน ขนาดเกลียว 10K
วัสดุ FC ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลน FF ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลน FF
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0.98