1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โหลดเซลส์, สเกลความจุปานกลาง

โหลดเซลส์, สเกลความจุปานกลาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,749.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สำหรับเครื่องชั่งน้ำหนักกำลังปานกลาง
· ควา-มสูงที่ต่ำทำให้เหมาะสำหรับเครื่องชั่งที่บาง
· สินค้าที่ผ่านการรับรอง OIMLR60 (สินค้ามาตรฐาน), สินค้าที่ผ่านการรับรอง NTEP (ความจุที่กำหนด: 6 K ถึง 35 K)

รหัสสินค้า
C2G1-6K-A
C2G1-10K-A
C2G1-12K-A
C2G1-15K-A
C2G1-20K-A
C2G1-25K-A
C2G1-30K-A
C2G1-35K-A
C2G1-50K-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกำลังการผลิตจัดอันดับ

฿ 10,749.88

NMB LOAD CELL 1 ชิ้น 9 วัน 58.84 N {6 kgf}

฿ 10,750.03

NMB LOAD CELL 1 ชิ้น 5 วัน 98.07 N {10 kgf}

฿ 10,750.19

NMB LOAD CELL 1 ชิ้น 9 วัน 117.7 N {12 kgf}

฿ 10,750.33

NMB LOAD CELL 1 ชิ้น 9 วัน 147.1 N {15 kgf}

฿ 11,715.36

NMB LOAD CELL 1 ชิ้น 9 วัน 196.1 N {20 kgf}

฿ 11,715.51

NMB LOAD CELL 1 ชิ้น 9 วัน 245.2 N {25 kgf}

฿ 11,715.67

NMB LOAD CELL 1 ชิ้น 9 วัน 294.2 N {30 kgf}

฿ 11,715.82

NMB LOAD CELL 1 ชิ้น 9 วัน 343.2 N {35 kgf}

฿ 11,715.97

NMB LOAD CELL 1 ชิ้น 9 วัน 490.3 N {50 kgf}

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เกินพิกัดที่อนุญาต 150 %R.C. เกินพิกัด จำกัด 200 %R.C. พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 2 mV/V ±0.2 mV/V
แรงดันไฟฟ้าที่แนะนำ 12 V DC หรือน้อยกว่า วัสดุ อะลูมิเนียมอัลลอย ชีวิตที่เหนื่อยล้า 1,000,000 ครั้งที่การใช้งานสูงสุด
ช่วง การชดเชยค่าอุณหภูมิ -10°C to 50°C ไม่เป็นเชิงเส้น 0.015 %R.O. ฮิสเทอรีซิส 0.015 %R.O.
ความสามารถในการทวนซ้ำ 0.02 %R.O. ผลของอุณหภูมิ เอาต์พุต 0.012% LOAD/10°C การใช้งาน ประเภท สำหรับเครื่องชั่งน้ำหนัก ชนิด Roberval