1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Belgotch MODEL34 รุ่นมาตรฐาน

Belgotch MODEL34 รุ่นมาตรฐาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายพานลำเลียงรุ่นอีโคโนมีที่ขายดีที่สุด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของพูลเล่ย์ลดลง และลดต้นทุนของโซ่ขับได้ถึง 30% โดยประมาณ
[คุณสมบัติ]
· ซีรีส์ Belgotch ใหม่ถือกำเนิดขึ้นแล้ว
· มีการใช้ฝาครอบโปร่งใสในส่วนขับเคลื่อน ซึ่งแสดงให้เห็นความหย่อนของโซ่และความตึงของสายพานได้ในพริบตา เติมน้ำมันหล่อลื่นได้ง่ายโดยไม่ต้องถอดฝาครอบออก

รหัสสินค้า
MODEL34-SI-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​500,​600]-[100-600/10]-[F,​H,​T][1,​3,​5,​7,​9,​11,​13]-[A,​B,​C][25,​40,​60,​90]
MODEL34-SI-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​500,​600]-[600-8000/10]-[F,​H,​T][1,​3,​5,​7,​9,​11,​13,​15]-[A,​B,​C][25,​40,​60,​90]-CTB8
MODEL34-SI-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​500,​600]-[600-8000/10]-[F,​H,​T][1,​3,​5,​7,​9,​11,​13,​15]-[A,​B,​C][25,​40,​60,​90]-SB10
MODEL34-SI-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​500,​600]-[600-8000/10]-[F,​H,​T][1,​3,​5,​7,​9,​11,​13,​15]-[A,​B,​C][25,​40,​60,​90]-TKNB14
MODEL34-SI-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​500,​600]-[600-8000/10]-[F,​H,​T][1,​3,​5,​7,​9,​11,​13,​15]-[A,​B,​C][25,​40,​60,​90]-TYBK16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างสายพาน W
(มิลลิเมตร)
วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว พาวเวอร์ซัพพลาย วัสดุ สายพาน กำลังมอเตอร์ อัตราส่วนลด กำลังมอเตอร์ กำลังมอเตอร์ อัตราส่วนลด ประเภทสายพาน อัตราส่วนลด ประเภทสายพาน ประเภทสายพาน ประเภทสายพาน กำลังมอเตอร์ อัตราส่วนลด กำลังมอเตอร์ อัตราส่วนลด

-

MAK BELGOTCH MODEL34-SI 1 ชิ้น 17 วัน --100 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (3 เฟส)โพลียูรีเทน25 W / 40 W / 60W / 90 W1/15 / 1/25 / 1/36 / 1/60 / 1/90 / 1/120 / 1/180------------

-

MAK BELGOTCH MODEL34-SI 1 ชิ้น 18 วัน 100 ~ 600ความเร็วคงที่ / ส่งของ ตัวควบคุมปริมาณลม / ความเร็ว อินเวอร์เตอร์100 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (3 เฟส)โพลียูรีเทน--40W-----CTB8----1/15

-

MAK BELGOTCH MODEL34-SI 1 ชิ้น 15 วัน 100 ~ 600ความเร็วคงที่ / ส่งของ ตัวควบคุมปริมาณลม / ความเร็ว อินเวอร์เตอร์100 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (3 เฟส)โพลียูรีเทน---60W-SB10-----1/36--

-

MAK BELGOTCH MODEL34-SI 1 ชิ้น 15 วัน -ความเร็วคงที่ / ส่งของ ตัวควบคุมปริมาณลม / ความเร็ว อินเวอร์เตอร์100 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (3 เฟส)อีลาสโตเมอร์------1/60--TKNB14--40 W-

-

MAK BELGOTCH MODEL34-SI 1 ชิ้น 18 วัน 100 ~ 600ความเร็วคงที่ / ส่งของ ตัวควบคุมปริมาณลม / ความเร็ว อินเวอร์เตอร์100 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (3 เฟส)โพลียูรีเทน----1/120--TYBK16--25W---

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ลักษณะการขับเคลื่อน หัว ขับ เส้นผ่านศูนย์กลางของ โรเลอร์ หาง D (ส่วนขนถ่ายหาง R)(มิลลิเมตร) 27.2 ตัวเลือก สวิตช์ ย้อนกลับ ไม่