(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สินค้าแบรนด์ INOC แบบดั้งเดิมที่เชื่อถือได้
· ใช้สำหรับโรงงานทุกชนิด เช่น เยื่อกระดาษ, ปิโตรเคมี, เครื่องจักรอุตสาหกรรมทั่วไป, การต่อเรือ, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ยานพาหนะ, ที่อยู่อาศัย, การบำบัดน้ำ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
304HN-8 |
304HN-10 |
304HN-15 |
304HN-20 |
304HN-25 |
304HN-32 |
304HN-40 |
304HN-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (Ø) | รหัส HOSES ใช้งานได้ (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 110.07 | INC SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1/4B | 8 | 13.8 | ||
฿ 110.07 | INC SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3/8B | 10 | 17.3 | ||
฿ 143.55 | INC SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/2B | 15 | 21.7 | ||
฿ 157.20 | SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3/4B | 20 | 27.2 | |
฿ 231.38 ฿ 128.81 | SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1B | 25 | 34 | ||
฿ 365.62 | INC SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 1 1/4B | 32 | 42.7 | |
฿ 459.96 | INC SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 1 1/2B | 40 | 48.6 | |
฿ 530.59 | INC SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 2B | 50 | 60.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อสำหรับท่อ | วัสดุ | สเตนเลส | รูปทรง | แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ประเภท ริบ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | อื่น ๆ | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง