• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click

Multi-1 Aluminum 3-Layer Tube System Check Valves and Valve Adapter m

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

MLT-GV13G4

 
Part Number
MLT-GV13G4
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งOperating Temperature Range
(°C)
Length L
(mm)
5 Day(s) or more 0~95101.5

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Main Body Shape Straight Material Bronze Applicable Fluid Water / Air
Ball Valve Type Reduced Bore Supply Side, Connection Type G Supply Side, Plumbing Thread Nominal 1/2B
Control Side, Connection Type Resin Pipe Connection Controller Side, Plumbing Pipe Dia.(Ø) 13 Handle Shape T Shaped Handle
Body Lining No Port Shape T Port Operation Method Manual

Please check the type/dimensions/specifications of the part MLT-GV13G4 in the Multi-1 Aluminum 3-Layer Tube System Check Valves and Valve Adapter m series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MLT-GV13G4 ในชุด Multi-1 Aluminum 3-Layer Tube System Check Valves and Valve Adapter m