• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Sea-Lock1∙ One-Touch Fitting Elbow Joint O

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
GEC-L10
GEC-L13
GEC-L16
GEC-L20
GEC-PL16
GEC-PL20
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งSize Dimension A
(mm)
Sponge Color
7 Day(s) or more 1038Green
7 Day(s) or more 1339.5Green
7 Day(s) or more 1643.5Green
7 Day(s) or more 2048.5Green
7 Day(s) or more 1643.5Red
7 Day(s) or more 1248.5Red

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Fitting Material Bronze Applicable Fluid Water / Air
Connection Type Pipe⇔Pipe, same diameters Connection Type - Thread, Tube Direction 90° Elbow Applicable Tube Material Polyethylene / Polybutene
Maximum Operating Pressure(MPa) 1 Surface Treatment No