• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

C-Lock 1/One-Touch Fittings, Long Trunk Male Adapter, o

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
GEC-DO10G4
GEC-DO10R4
GEC-DO13G4
GEC-DO13R4
GEC-DO16R6
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งConnection Type Connection Thread Type Applicable Tube Size Resin Tube/Equipment Side (S) Size Dimension A
(mm)
Dimension W
(mm)
7 Day(s) or more Screw⇔Pipe DirectionG10-G1/210×15A79.524
7 Day(s) or more Pipe⇔Pipe, same diameters-10-R1/210×15A79.524
7 Day(s) or more Screw⇔Pipe DirectionG13-G1/213×15A79.524
7 Day(s) or more Pipe⇔Pipe, same diameters-13-R1/213×15A79.524
7 Day(s) or more Pipe⇔Pipe, same diameters-16-R3/416×20A8227

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Fitting Material Bronze Applicable Fluid Water / Air
Connection Type - Thread, Tube Direction Male Straight Applicable Tube Material Polyethylene / Polybutene Maximum Operating Pressure(MPa) 1
Surface Treatment No