• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

C-Lock 1/One-Touch Fittings, Long Trunk Adapter ,Si-o

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
GEC-DU10G4
GEC-DU13G4
GEC-DU16G4
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งApplicable Tube Size Resin Tube/Equipment Side (S) Size Dimension A
(mm)
7 Day(s) or more 10-G1/210×15A66
7 Day(s) or more 13-G1/213×15A66
7 Day(s) or more 16-G1/216×15A67

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Fitting Material Bronze Applicable Fluid Water / Air
Connection Type Pipe⇔Pipe, same diameters Connection Type - Thread, Tube Direction Female Straight Applicable Tube Material Polyethylene / Polybutene
Maximum Operating Pressure(MPa) 1 Surface Treatment No