(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· แม้ว่าจะใช้งานที่อุณหภูมิสูงเป็นเวลานาน ความแข็งแรงแทบไม่ลดลงเลย
· ถูกสุขอนามัยเป็นเวลานานโดยไม่มีมลพิษทางน้ำเนื่องจากการชะสารอันตรายหรือ สนิม สนิม สีน้ำเงิน ฯลฯ
· พื้นผิว ด้านในเรียบกว่าและความต้านทานแรงเสียดทานน้อยกว่าท่อโลหะ ดังนั้น สเกลวัด ฯลฯ จึงไม่ติดง่ายและ อัตราการไหล ที่มั่นคงจะคงอยู่เป็น ระยะเวลา เวลานาน
· เนื่องจากมี น้ำหนักเบา และ ยืดหยุ่น การตัด การต่อ และการดัดท่อสามารถทำได้ง่าย โดยเฉพาะ ท่อเหล็ก รูขนาดเล็ก ที่มีความยาว (ม้วน) จึงสามารถหมุนท่อได้ง่าย
· การนำความร้อน มีขนาดเล็กกว่าท่อ เหล็กกล้า และ ท่อทองแดง มาก และช่วยรักษาความร้อนและความเย็นของ ของไหล ภายในท่อได้ดีเยี่ยม
· มีความทนทานต่อคลอรีนดีเยี่ยม ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำหรับการใช้น้ำประปา
· ใช้เพื่อป้องกันส่วนที่สัมผัสของ ท่อเรซิ่น เช่น ชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ อุปกรณ์
รหัสสินค้า |
---|
CU2-14 |
CU2-16 |
CU2-22 |
CU2-28 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด | OD (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,334.19 | CKK RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 19 | 50000 | ||
฿ 2,609.03 | CKK RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 13 | 23 | 50000 | ||
฿ 2,740.65 | CKK RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | 30.5 | 50000 | ||
฿ 2,941.94 | CKK RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 34 | 30000 |
กำลังโหลด …
ชนิด | วัสดุ เก็บความร้อน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง