• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

CK Fittings - Screw-in Type Malleable Cast Iron Pipe Fitting - Cross with Band

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
BCR-15-W
BCR-20-W
BCR-25-W
BCR-32-W
BCR-40-W
BCR-50-W
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งNominal of Thread M1
7 Day(s) or more 1/2B(15A)
7 Day(s) or more 3/4B(20A)
7 Day(s) or more 1B(25A)
7 Day(s) or more 1 1/4B(32A)
7 Day(s) or more 1 1/2B(40A)
7 Day(s) or more 2B(50A)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Fitting Connection Type Screw⇔Screw Same Diameter・Different Type Connecting Shape Cross
Material Cast Iron Connection Thread Type M1 Rc Max. Operating Pressure(MPa) 2.5
Applicable Fluid Water / Air / Gas / Oil Surface Treatment Zinc Plating Divisions of Max. Operating Pressure than 2.0Mpa
Interior Resin Lining No