(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มาตรฐาน JIS (ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก เหล็กหล่ออบเหนียว ชนิด ชนิด ชนิดเกลียวใน B2301) ข้อต่อฟิตติ้ง ที่ถูกต้อง
[คุณสมบัติ]
·เป็นไปตามมาตรฐาน JIS
· ลักษณะเหมือนกันทุกประการกับ ผลิตภัณฑ์ ทั่วไป
· ผลิตในประเทศญี่ปุ่น.
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการโค้งงอ 45° ในท่อสีขาว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ค่ากำหนดของเกลียว M1 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 141.07 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 8B (6 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ไม่ | ||
฿ 123.54 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 8B (6 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | ||
฿ 141.07 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 4B (8 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ไม่ | ||
฿ 123.54 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 4B (8 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | ||
฿ 141.07 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 / 8B (10 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ไม่ | ||
฿ 123.54 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 / 8B (10 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | ||
฿ 125.95 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 2B (15 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ไม่ | ||
฿ 159.82 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 2B (15 A) | น้ำ | เคลือบเรซิ่น | ||
฿ 110.84 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 2B (15 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | ||
฿ 134.42 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 / 4B (20 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ไม่ | ||
฿ 170.70 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 / 4B (20 A) | น้ำ | เคลือบเรซิ่น | ||
฿ 118.09 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 / 4B (20 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | ||
฿ 176.75 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1B (25 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ไม่ | ||
฿ 242.66 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1B (25 A) | น้ำ | เคลือบเรซิ่น | ||
฿ 154.38 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1B (25 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | ||
฿ 263.83 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ไม่ | ||
฿ 370.29 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | น้ำ | เคลือบเรซิ่น | ||
฿ 228.75 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | ||
฿ 344.25 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ไม่ | ||
฿ 489.15 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | น้ำ | เคลือบเรซิ่น | ||
฿ 297.69 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | ||
฿ 502.68 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2B (50 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ไม่ | ||
฿ 681.15 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2B (50 A) | น้ำ | เคลือบเรซิ่น | ||
฿ 442.29 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2B (50 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | ||
฿ 993.70 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ไม่ | ||
฿ 1,493.42 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | น้ำ | เคลือบเรซิ่น | ||
฿ 889.91 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | ||
฿ 1,419.41 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3B (80 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ไม่ | ||
฿ 1,983.48 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3B (80 A) | น้ำ | เคลือบเรซิ่น | ||
฿ 1,303.70 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3B (80 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | ||
฿ 2,419.05 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4B (100 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ไม่ | ||
฿ 3,316.65 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4B (100 A) | น้ำ | เคลือบเรซิ่น | ||
฿ 2,224.26 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4B (100 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | ||
฿ 6,826.06 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5B (125 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ไม่ | ||
฿ 8,080.26 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5B (125 A) | น้ำ | เคลือบเรซิ่น | ||
฿ 6,176.52 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5B (125 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | ||
฿ 10,355.61 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6B (150 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ไม่ | ||
฿ 12,068.13 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6B (150 A) | น้ำ | เคลือบเรซิ่น | ||
฿ 9,369.29 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6B (150 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่องอ 45 ° | ชนิดการเชื่อมต่อ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 | Rc | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2.5 |
Division แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa | เคลือบเรซิ่นด้านใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง