(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มาตรฐาน JIS (ข้อต่อฟิต ท่อเหล็ก เหล็กหล่ออบเหนียว ชนิด B2301 ชนิด ชนิดเกลียวใน ) แก้ไขข้อต่อ เกลียว
[คุณสมบัติ]
· ลักษณะเหมือนกันทุกประการกับ ผลิตภัณฑ์ ทั่วไป
· ผลิตในประเทศญี่ปุ่น.
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการโค้งงอ 90° ในท่อสีขาว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ค่ากำหนดของเกลียว M1 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 90.28 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 8B (6 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ไม่ | ||
฿ 80.00 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 8B (6 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | ||
฿ 90.28 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 4B (8 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ไม่ | ||
฿ 80.00 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 4B (8 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | ||
฿ 90.28 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 / 8B (10 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ไม่ | ||
฿ 80.00 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 / 8B (10 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | ||
฿ 68.41 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 2B (15 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ไม่ | ||
฿ 73.35 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 2B (15 A) | น้ำ | เคลือบเรซิ่น | ||
฿ 63.57 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 2B (15 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | ||
฿ 70.93 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 / 4B (20 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ไม่ | ||
฿ 92.09 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 / 4B (20 A) | น้ำ | เคลือบเรซิ่น | ||
฿ 87.07 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 / 4B (20 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | ||
฿ 109.02 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1B (25 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ไม่ | ||
฿ 132.61 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1B (25 A) | น้ำ | เคลือบเรซิ่น | ||
฿ 96.32 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1B (25 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | ||
฿ 183.40 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ไม่ | ||
฿ 229.96 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | น้ำ | เคลือบเรซิ่น | ||
฿ 159.82 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | ||
฿ 217.26 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ไม่ | ||
฿ 276.58 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | น้ำ | เคลือบเรซิ่น | ||
฿ 188.84 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | ||
฿ 312.20 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2B (50 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ไม่ | ||
฿ 418.29 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2B (50 A) | น้ำ | เคลือบเรซิ่น | ||
฿ 270.48 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2B (50 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | ||
฿ 649.02 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ไม่ | ||
฿ 905.15 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | น้ำ | เคลือบเรซิ่น | ||
฿ 575.24 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | ||
฿ 951.37 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3B (80 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ไม่ | ||
฿ 1,444.65 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3B (80 A) | น้ำ | เคลือบเรซิ่น | ||
฿ 851.05 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3B (80 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | ||
฿ 1,582.08 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4B (100 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ไม่ | ||
฿ 2,206.45 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4B (100 A) | น้ำ | เคลือบเรซิ่น | ||
฿ 1,449.68 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4B (100 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | ||
฿ 4,567.74 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5B (125 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ไม่ | ||
฿ 5,643.87 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5B (125 A) | น้ำ | เคลือบเรซิ่น | ||
฿ 4,132.65 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5B (125 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | ||
฿ 6,312.77 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6B (150 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ไม่ | ||
฿ 8,231.23 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6B (150 A) | น้ำ | เคลือบเรซิ่น | ||
฿ 5,711.23 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6B (150 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่องอ 90 ° | ชนิดการเชื่อมต่อ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 | Rc | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2.5 |
Division แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa | เคลือบเรซิ่นด้านใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง