• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

20 K Transparent Fittings with Insulation for HB Gold (HBG) Fire Extinguishing Pipes - Socket

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
HBG-S-65
HBG-S-80
HBG-S-100
HBG-S-125
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งNominal of Thread M1
7 Day(s) or more 2 1/2B(65A)
7 Day(s) or more 3B(80A)
7 Day(s) or more 4B(100A)
7 Day(s) or more 5B(125A)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Fitting Connection Type Screw⇔Screw Same Diameter・Different Type Connecting Shape Socket
Material Cast Iron Connection Thread Type M1 Rc Max. Operating Pressure(MPa) 13.8
Applicable Fluid Water / Air / Gas / Oil Surface Treatment Resin Coating Divisions of Max. Operating Pressure than 2.0Mpa
Interior Resin Lining No