• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

20 K Fittings with Outer Coating for Pressure Piping - Unequal Diameter Elbow

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

PCHB-RL-100X65

 
Part Number
PCHB-RL-100X65
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
7 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Fitting Connection Type Screw⇔Screw Different Diameter Connecting Shape 90° Elbow
Material Cast Iron Nominal of Thread M1 4B(100A) Nominal of Thread M2 2 1/2B(65A)
Connection Thread Type M1 Rc Max. Operating Pressure(MPa) 13.8 Applicable Fluid Water / Air / Gas / Oil
Surface Treatment Resin Coating Divisions of Max. Operating Pressure than 2.0Mpa Interior Resin Lining No

Please check the type/dimensions/specifications of the part PCHB-RL-100X65 in the 20 K Fittings with Outer Coating for Pressure Piping - Unequal Diameter Elbow series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PCHB-RL-100X65 ในชุด 20 K Fittings with Outer Coating for Pressure Piping - Unequal Diameter Elbow