• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click

Pressure Pipe Exterior Cladding 20 K Fitting Elbow

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
PCHB-L-65
PCHB-L-80
PCHB-L-100
PCHB-L-125
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งNominal of Thread M1
7 Day(s) or more 2 1/2B(65A)
7 Day(s) or more 3B(80A)
7 Day(s) or more 4B(100A)
7 Day(s) or more 5B(125A)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Fitting Connection Type Screw⇔Screw Same Diameter・Different Type Connecting Shape 90° Elbow
Material Cast Iron Connection Thread Type M1 Rc Max. Operating Pressure(MPa) 13.8
Applicable Fluid Water / Air / Gas / Oil Surface Treatment Resin Coating Divisions of Max. Operating Pressure than 2.0Mpa
Interior Resin Lining No