• Due to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some suppliers will be closed during 10 - 18 August 2019
    Which may cause some made to order product will take longer delivery lead time >click
    เนื่องด้วยวันหยุดเทศกาลของประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 10-18 สิงหาคม 2562
    ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >คลิก

Core Fittings, for Appliance Connection, Dissimilar Metal Contact Prevention Fitting, Female Adapter Unequal Diameter Tee

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

ZFT-20X15-CC

 
Part Number
ZFT-20X15-CC
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
7 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Fitting Connection Type Screw⇔Screw Different Diameter Connecting Shape Qi (Female Adapter)
Material Cast Iron Nominal of Thread M1 3/4B(20A) Nominal of Thread M2 1/2B(15A)
Connection Thread Type M1 Rc Connection Thread Type M2 Rc Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc
Max. Operating Pressure(MPa) 1 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) 3/4B(20A) Applicable Fluid Water
Surface Treatment Paint Divisions of Max. Operating Pressure 1.0Mpa or Less Interior Resin Lining Presence (epoxy lining)

Please check the type/dimensions/specifications of the part ZFT-20X15-CC in the Core Fittings, for Appliance Connection, Dissimilar Metal Contact Prevention Fitting, Female Adapter Unequal Diameter Tee series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZFT-20X15-CC ในชุด Core Fittings, for Appliance Connection, Dissimilar Metal Contact Prevention Fitting, Female Adapter Unequal Diameter Tee