• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Core Fittings, for Appliance Connection, Dissimilar Metal Contact Prevention Fitting, Female Adapter Unequal Diameter Elbow

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

ZFL-20X15-CC

 
Part Number
ZFL-20X15-CC
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
7 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Fitting Connection Type Screw⇔Screw Different Diameter Connecting Shape 90° Elbow (Female Adapter)
Material Cast Iron Nominal of Thread M1 3/4B(20A) Nominal of Thread M2 1/2B(15A)
Connection Thread Type M1 Rc Max. Operating Pressure(MPa) 1 Applicable Fluid Water
Surface Treatment Paint Divisions of Max. Operating Pressure 1.0Mpa or Less Interior Resin Lining Presence (epoxy lining)

Please check the type/dimensions/specifications of the part ZFL-20X15-CC in the Core Fittings, for Appliance Connection, Dissimilar Metal Contact Prevention Fitting, Female Adapter Unequal Diameter Elbow series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZFL-20X15-CC ในชุด Core Fittings, for Appliance Connection, Dissimilar Metal Contact Prevention Fitting, Female Adapter Unequal Diameter Elbow