• Due to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some suppliers will be closed during 10 - 18 August 2019
    Which may cause some made to order product will take longer delivery lead time >click
    เนื่องด้วยวันหยุดเทศกาลของประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 10-18 สิงหาคม 2562
    ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >คลิก

Core Fittings - for Fixture Connection - Fitting for Prevention of Contact Between Dissimilar Metals - Water Faucet Socket

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
ZS-15-CC
ZS-20-CC
ZS-20X15-CC
ZS-25-CC
ZS-25X20-CC
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งConnection Type Nominal of Thread M1 Nominal of Thread M2 Connection Thread Type M2
7 Day(s) or more Screw⇔Screw Same Diameter・Different Type1/2B(15A)--
7 Day(s) or more Screw⇔Screw Same Diameter・Different Type3/4B(20A)--
7 Day(s) or more Screw⇔Screw Different Diameter3/4B(20A)1/2B(15A)Rc
7 Day(s) or more Screw⇔Screw Same Diameter・Different Type1B(25A)--
7 Day(s) or more Screw⇔Screw Different Diameter1B(25A)3/4B(20A)Rc

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Fitting Connecting Shape Socket Material Cast Iron
Connection Thread Type M1 Rc Max. Operating Pressure(MPa) 1 Applicable Fluid Water
Surface Treatment Paint Divisions of Max. Operating Pressure 1.0Mpa or Less Interior Resin Lining Presence (epoxy lining)