(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อ เกลียว สำหรับท่อ เหล็กกล้า บุด้วยผง โพลีเอทิลีน สำหรับการจ่ายน้ำและท่อ เหล็กกล้า บุด้วย ไวนิล ด์แข็งสำหรับการจ่ายน้ำ
[คุณสมบัติ]
· ไม่มีการใช้ พีวีซี ใน ข้อต่อ คอร์/แกน รีไซเคิลได้ง่าย
· ประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยมเนื่องจากโครงสร้างแบบคู่ของขอบปากและ โอริง
· รองรับ สกรู รีดด้วย
· ผลิตในประเทศญี่ปุ่น.
· ใช้ บรอนซ์ ปลอดสารตะกั่ว ตะกั่ว
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับชิ้นส่วน อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ของท่อ เคลือบฉนวน
รหัสสินค้า |
---|
ZL-15-CC |
ZL-20-CC |
ZL-20X15-CC |
ZL-25-CC |
ZL-25X20-CC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดการเชื่อมต่อ | ค่ากำหนดของเกลียว M1 | ค่ากำหนดของเกลียว M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 335.79 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 / 2B (15 A) | - | ||
฿ 384.16 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 3 / 4B (20 A) | - | ||
฿ 534.73 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 3 / 4B (20 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 572.83 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1B (25 A) | - | ||
฿ 731.26 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 1B (25 A) | 3 / 4B (20 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่องอ 90 ° | วัสดุ | เหล็กหล่อ | ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 |
กระบวนการเตรียมผิว | แปรงทาสี | Division แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | เคลือบเรซิ่นด้านใน | การแสดงตน ( เคลือบฉนวน อีพอกซี่ ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง