• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Core Fitting, for Lined Steel Pipe Connection, Crossover

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

OS-20-CC

 
Part Number
OS-20-CC
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
7 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Fitting Connection Type Screw⇔Screw Same Diameter・Different Type Connecting Shape Crossover
Material Cast Iron Nominal of Thread M1 3/4B(20A) Connection Thread Type M1 Rc
Max. Operating Pressure(MPa) 1 Applicable Fluid Water Surface Treatment Paint
Divisions of Max. Operating Pressure 1.0Mpa or Less Interior Resin Lining Presence (epoxy lining)

Please check the type/dimensions/specifications of the part OS-20-CC in the Core Fitting, for Lined Steel Pipe Connection, Crossover series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OS-20-CC ในชุด Core Fitting, for Lined Steel Pipe Connection, Crossover