(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Pre-Seal e white Fitting Reducer Elbow

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
P-BRL-20X15-W
P-BRL-25X15-W
P-BRL-25X20-W
P-BRL-32X20-W
P-BRL-32X25-W
P-BRL-40X20-W
P-BRL-40X25-W
P-BRL-40X32-W
P-BRL-50X25-W
P-BRL-50X32-W
P-BRL-50X40-W
P-BRL-65X25-W
P-BRL-65X32-W
P-BRL-65X40-W
P-BRL-65X50-W
P-BRL-80X25-W
P-BRL-80X32-W
P-BRL-80X40-W
P-BRL-80X50-W
P-BRL-80X65-W
P-BRL-100X50-W
P-BRL-100X65-W
P-BRL-100X80-W
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งNominal of Thread M1 Nominal of Thread M2
7 Day(s) or more 3/4B(20A)1/2B(15A)
7 Day(s) or more 1B(25A)1/2B(15A)
7 Day(s) or more 1B(25A)3/4B(20A)
7 Day(s) or more 1 1/4B(32A)3/4B(20A)
7 Day(s) or more 1 1/4B(32A)1B(25A)
7 Day(s) or more 1 1/2B(40A)3/4B(20A)
7 Day(s) or more 1 1/2B(40A)1B(25A)
7 Day(s) or more 1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)
7 Day(s) or more 2B(50A)1B(25A)
7 Day(s) or more 2B(50A)1 1/4B(32A)
7 Day(s) or more 2B(50A)1 1/2B(40A)
7 Day(s) or more 2 1/2B(65A)1B(25A)
7 Day(s) or more 2 1/2B(65A)1 1/4B(32A)
7 Day(s) or more 2 1/2B(65A)1 1/2B(40A)
7 Day(s) or more 2 1/2B(65A)2B(50A)
7 Day(s) or more 3B(80A)1B(25A)
7 Day(s) or more 3B(80A)1 1/4B(32A)
7 Day(s) or more 3B(80A)1 1/2B(40A)
7 Day(s) or more 3B(80A)2B(50A)
7 Day(s) or more 3B(80A)2 1/2B(65A)
7 Day(s) or more 4B(100A)2B(50A)
7 Day(s) or more 4B(100A)2 1/2B(65A)
7 Day(s) or more 4B(100A)3B(80A)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Fitting Connection Type Screw⇔Screw Different Diameter Connecting Shape 90° Elbow
Material Cast Iron Connection Thread Type M1 Rc Applicable Fluid Water / Air / Gas / Oil
Surface Treatment Zinc Plating Interior Resin Lining No