• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Pre-Seal e white Fitting Union

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
P-U-15-W
P-U-20-W
P-U-25-W
P-U-32-W
P-U-40-W
P-U-50-W
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งNominal of Thread M1
7 Day(s) or more 1/2B(15A)
7 Day(s) or more 3/4B(20A)
7 Day(s) or more 1B(25A)
7 Day(s) or more 1 1/4B(32A)
7 Day(s) or more 1 1/2B(40A)
7 Day(s) or more 2B(50A)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Fitting Connection Type Screw⇔Screw Same Diameter・Different Type Connecting Shape Union
Material Cast Iron Connection Thread Type M1 Rc Applicable Fluid Water / Air / Gas / Oil
Surface Treatment Zinc Plating Interior Resin Lining No