(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Pre-Seal e white Fittings 45° Elbow

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
P-45BL-15-W
P-45BL-20-W
P-45BL-25-W
P-45BL-32-W
P-45BL-40-W
P-45BL-50-W
P-45BL-65-W
P-45BL-80-W
P-45BL-100-W
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งNominal of Thread M1
7 Day(s) or more 1/2B(15A)
7 Day(s) or more 3/4B(20A)
7 Day(s) or more 1B(25A)
7 Day(s) or more 1 1/4B(32A)
7 Day(s) or more 1 1/2B(40A)
7 Day(s) or more 2B(50A)
7 Day(s) or more 2 1/2B(65A)
7 Day(s) or more 3B(80A)
7 Day(s) or more 4B(100A)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Fitting Connection Type Screw⇔Screw Same Diameter・Different Type Connecting Shape 45° Elbow
Material Cast Iron Connection Thread Type M1 Rc Applicable Fluid Water / Air / Gas / Oil
Surface Treatment Zinc Plating Interior Resin Lining No