• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Pre-Seal e white Fitting Elbow

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
P-BL-15-W
P-BL-20-W
P-BL-25-W
P-BL-32-W
P-BL-40-W
P-BL-50-W
P-BL-65-W
P-BL-80-W
P-BL-100-W
Part NumberVolume DiscountDays to ShipNominal of Thread M1
7 Day(s) or more 1/2B(15A)
7 Day(s) or more 3/4B(20A)
7 Day(s) or more 1B(25A)
7 Day(s) or more 1 1/4B(32A)
7 Day(s) or more 1 1/2B(40A)
2 Day(s) or more 2B(50A)
7 Day(s) or more 2 1/2B(65A)
7 Day(s) or more 3B(80A)
7 Day(s) or more 4B(100A)

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Fitting Connection Type Screw⇔Screw Same Diameter・Different Type Connecting Shape 90° Elbow
Material Cast Iron Connection Thread Type M1 Rc Applicable Fluid Water / Air / Gas / Oil
Surface Treatment Zinc Plating Interior Resin Lining No