(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อ เชิงกลสำหรับท่อสามประเภท: ท่อ เหล็กกล้า ท่อ PVC และท่อ โพลีเอทิลีน
[คุณสมบัติ]
· เม็ดมีด โดยไม่ต้องถอด น๊อตตัวเมีย
· ใช้ได้กับท่อ 10 ประเภท รวมถึงท่อ เหล็กกล้า ท่อ PVC และท่อ โพลีเอทิลีน
· มี ยืดหยุ่น และดูดซับการสั่นสะเทือน ท่อเหล็ก และการขยายตัวและการหดตัวของท่อ นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อท่อที่ไม่ตรงแนวเล็กน้อยได้อีกด้วย
· สามารถแปลงเป็นแบบไม่ล็อคได้เพียงแค่ถอด แหวนล็อค ออก
· JNBR มีจำหน่ายใน บรรจุภัณฑ์ ทนความร้อน และ ทนน้ำมัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ที่ส่วนสกัดด้วย สกรู เกลียวนอก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว A 1 | ขนาดเกลียว B 1 | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1 (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว | กระบวนการเตรียมผิว | ข้อมูลจำเพาะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 399.88 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3/8 | 17.3 | 1 / 2B (15 A) | [อีพ๊อกซี่เรซิ่น] เคลือบเรซิ่น | มีล็อค | ||
฿ 384.16 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3/8 | 17.3 | 1 / 2B (15 A) | ชุบสังกะสี | มีล็อค | ||
฿ 439.19 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 13 | 1/2 | 21.7 | 1 / 2B (15 A) | [อีพ๊อกซี่เรซิ่น] เคลือบเรซิ่น | มีล็อค | ||
฿ 415.61 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 13 | 1/2 | 21.7 | 1 / 2B (15 A) | ชุบสังกะสี | มีล็อค | ||
฿ 572.83 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 | 3/4 | 27.2 | 3 / 4B (20 A) | [อีพ๊อกซี่เรซิ่น] เคลือบเรซิ่น | มีล็อค | ||
฿ 541.39 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 | 3/4 | 27.2 | 3 / 4B (20 A) | ชุบสังกะสี | มีล็อค | ||
฿ 714.33 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 25 | 1 | 34 | 1B (25 A) | [อีพ๊อกซี่เรซิ่น] เคลือบเรซิ่น | มีล็อค | ||
฿ 655.07 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 25 | 1 | 34 | 1B (25 A) | ชุบสังกะสี | มีล็อค | ||
฿ 843.74 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 30 | 1 1/4 | 42.7 | 1 1 / 4B (32 A) | [อีพ๊อกซี่เรซิ่น] เคลือบเรซิ่น | มีล็อค | ||
฿ 761.50 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 30 | 1 1/4 | 42.7 | 1 1 / 4B (32 A) | ชุบสังกะสี | มีล็อค | ||
฿ 1,107.39 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 | 1 1/2 | 48.6 | 1 1 / 2B (40 A) | [อีพ๊อกซี่เรซิ่น] เคลือบเรซิ่น | มีล็อค | ||
฿ 985.24 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 | 1 1/2 | 48.6 | 1 1 / 2B (40 A) | ชุบสังกะสี | มีล็อค | ||
฿ 1,524.03 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 50 | 2 | 60.5 | 2B (50 A) | [อีพ๊อกซี่เรซิ่น] เคลือบเรซิ่น | มีล็อค | ||
฿ 1,374.67 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 50 | 2 | 60.5 | 2B (50 A) | ชุบสังกะสี | มีล็อค | ||
฿ 3,144.20 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 65 | 2 1/2 | 76.30 | 2 1 / 2B (65 A) | [อีพ๊อกซี่เรซิ่น] เคลือบเรซิ่น | มีล็อค | ||
฿ 2,791.42 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 65 | 2 1/2 | 76.30 | 2 1 / 2B (65 A) | ชุบสังกะสี | มีล็อค | ||
฿ 4,053.60 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 80 | 3 | 89.10 | 3B (80 A) | [อีพ๊อกซี่เรซิ่น] เคลือบเรซิ่น | มีล็อค | ||
฿ 3,586.85 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 80 | 3 | 89.10 | 3B (80 A) | ชุบสังกะสี | มีล็อค | ||
฿ 285.60 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3/8 | 17.3 | 1 / 2B (15 A) | [อีพ๊อกซี่เรซิ่น] เคลือบเรซิ่น | ไม่มีล็อค | ||
฿ 258.38 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3/8 | 17.3 | 1 / 2B (15 A) | ชุบสังกะสี | ไม่มีล็อค | ||
฿ 321.27 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 13 | 1/2 | 21.7 | 1 / 2B (15 A) | [อีพ๊อกซี่เรซิ่น] เคลือบเรซิ่น | ไม่มีล็อค | ||
฿ 289.83 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 13 | 1/2 | 21.7 | 1 / 2B (15 A) | ชุบสังกะสี | ไม่มีล็อค | ||
฿ 427.10 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 | 3/4 | 27.2 | 3 / 4B (20 A) | [อีพ๊อกซี่เรซิ่น] เคลือบเรซิ่น | ไม่มีล็อค | ||
฿ 387.79 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 | 3/4 | 27.2 | 3 / 4B (20 A) | ชุบสังกะสี | ไม่มีล็อค | ||
฿ 521.43 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 25 | 1 | 34 | 1B (25 A) | [อีพ๊อกซี่เรซิ่น] เคลือบเรซิ่น | ไม่มีล็อค | ||
฿ 458.54 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 25 | 1 | 34 | 1B (25 A) | ชุบสังกะสี | ไม่มีล็อค | ||
฿ 612.14 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 30 | 1 1/4 | 42.7 | 1 1 / 4B (32 A) | [อีพ๊อกซี่เรซิ่น] เคลือบเรซิ่น | ไม่มีล็อค | ||
฿ 529.29 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 30 | 1 1/4 | 42.7 | 1 1 / 4B (32 A) | ชุบสังกะสี | ไม่มีล็อค | ||
฿ 792.94 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 | 1 1/2 | 48.6 | 1 1 / 2B (40 A) | [อีพ๊อกซี่เรซิ่น] เคลือบเรซิ่น | ไม่มีล็อค | ||
฿ 682.89 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 | 1 1/2 | 48.6 | 1 1 / 2B (40 A) | ชุบสังกะสี | ไม่มีล็อค | ||
฿ 1,181.77 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 50 | 2 | 60.5 | 2B (50 A) | [อีพ๊อกซี่เรซิ่น] เคลือบเรซิ่น | ไม่มีล็อค | ||
฿ 1,024.54 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 50 | 2 | 60.5 | 2B (50 A) | ชุบสังกะสี | ไม่มีล็อค | ||
฿ 2,109.38 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 65 | 2 1/2 | 76.30 | 2 1 / 2B (65 A) | [อีพ๊อกซี่เรซิ่น] เคลือบเรซิ่น | ไม่มีล็อค | ||
฿ 1,763.49 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 65 | 2 1/2 | 76.30 | 2 1 / 2B (65 A) | ชุบสังกะสี | ไม่มีล็อค | ||
฿ 2,896.95 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 80 | 3 | 89.10 | 3B (80 A) | [อีพ๊อกซี่เรซิ่น] เคลือบเรซิ่น | ไม่มีล็อค | ||
฿ 2,357.31 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 80 | 3 | 89.10 | 3B (80 A) | ชุบสังกะสี | ไม่มีล็อค |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | เหล็กหล่อ | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก (ทั่วไป) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดของ แบบปลั๊กเสียบ | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ท่อเหล็ก แบบตรง ( ข้อต่อยูเนี่ยน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ อแดปเตอร์/ตัวแปลง/ คอนเนคเตอร์ ฯลฯ ) |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อ เชิงกล | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก ขนาด JIS | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | เหล็กกล้า / PVC / โพลีเอทิลีน |
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | R | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง