1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซ็อกเก็ตข้อต่อ CKMA

ซ็อกเก็ตข้อต่อ CKMA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 324.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อ เชิงกลสำหรับท่อสามประเภท: ท่อ เหล็กกล้า ท่อ PVC และท่อ โพลีเอทิลีน
[คุณสมบัติ]
· เม็ดมีด โดยไม่ต้องถอด น๊อตตัวเมีย
· ใช้ได้กับ ท่อเหล็ก 12 ประเภท รวมทั้งท่อ เหล็กกล้า ท่อ PVC และท่อ โพลีเอทิลีน
· มี ยืดหยุ่น และดูดซับการสั่นสะเทือน ท่อเหล็ก และการขยายตัวและการหดตัวของท่อ นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อท่อที่ไม่ตรงแนวเล็กน้อยได้อีกด้วย
· สามารถแปลงเป็นแบบไม่ล็อคได้เพียงแค่ถอด แหวนล็อค ออก
· JNBR มีจำหน่ายใน บรรจุภัณฑ์ ทนความร้อน และ ทนน้ำมัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการเปลี่ยนหรือขยายประเภท ท่อเหล็ก

รหัสสินค้า
HIMA-S-10-C
HIMA-S-10-W
HIMA-S-13-C
HIMA-S-13-W
HIMA-S-20-C
HIMA-S-20-W
HIMA-S-25-C
HIMA-S-25-W
HIMA-S-30-C
HIMA-S-30-W
HIMA-S-40-C
HIMA-S-40-W
HIMA-S-50-C
HIMA-S-50-W
HIMA-S-65-C
HIMA-S-65-W
HIMA-S-75-C
HIMA-S-75-W
MA-S-10-C
MA-S-10-W
MA-S-13-C
MA-S-13-W
MA-S-20-C
MA-S-20-W
MA-S-25-C
MA-S-25-W
MA-S-30-C
MA-S-30-W
MA-S-40-C
MA-S-40-W
MA-S-50-C
MA-S-50-W
MA-S-65-C
MA-S-65-W
MA-S-75-C
MA-S-75-W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว A 1 ขนาดเกลียว B 1 บังคับ ท่อเหล็ก OD 1
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว ข้อมูลจำเพาะ

฿ 592.18

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 103/817.3[อีพ๊อกซี่เรซิ่น] เคลือบเรซิ่นมีล็อค

฿ 489.99

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 103/817.3ชุบสังกะสีมีล็อค

฿ 675.02

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 131/221.7[อีพ๊อกซี่เรซิ่น] เคลือบเรซิ่นมีล็อค

฿ 607.90

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 131/221.7ชุบสังกะสีมีล็อค

฿ 851.60

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 203/427.2[อีพ๊อกซี่เรซิ่น] เคลือบเรซิ่นมีล็อค

฿ 741.54

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 203/427.2ชุบสังกะสีมีล็อค

฿ 1,115.25

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 25134[อีพ๊อกซี่เรซิ่น] เคลือบเรซิ่นมีล็อค

฿ 985.24

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 25134ชุบสังกะสีมีล็อค

฿ 1,374.67

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 301 1/442.7[อีพ๊อกซี่เรซิ่น] เคลือบเรซิ่นมีล็อค

฿ 1,217.44

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 301 1/442.7ชุบสังกะสีมีล็อค

฿ 1,669.16

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 401 1/248.6[อีพ๊อกซี่เรซิ่น] เคลือบเรซิ่นมีล็อค

฿ 1,406.11

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 401 1/248.6ชุบสังกะสีมีล็อค

฿ 2,223.67

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 50260.5[อีพ๊อกซี่เรซิ่น] เคลือบเรซิ่นมีล็อค

฿ 1,857.82

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 50260.5ชุบสังกะสีมีล็อค

฿ 4,668.72

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 652 1/276.30[อีพ๊อกซี่เรซิ่น] เคลือบเรซิ่นมีล็อค

฿ 4,002.34

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 652 1/276.30ชุบสังกะสีมีล็อค

฿ 5,935.12

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 80389.10[อีพ๊อกซี่เรซิ่น] เคลือบเรซิ่นมีล็อค

฿ 4,955.16

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 80389.10ชุบสังกะสีมีล็อค

฿ 360.58

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 103/817.3[อีพ๊อกซี่เรซิ่น] เคลือบเรซิ่นไม่มีล็อค

฿ 324.90

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 103/817.3ชุบสังกะสีไม่มีล็อค

฿ 450.68

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 131/221.7[อีพ๊อกซี่เรซิ่น] เคลือบเรซิ่นไม่มีล็อค

฿ 337.00

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 131/221.7ชุบสังกะสีไม่มีล็อค

฿ 584.32

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 203/427.2[อีพ๊อกซี่เรซิ่น] เคลือบเรซิ่นไม่มีล็อค

฿ 434.96

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 203/427.2ชุบสังกะสีไม่มีล็อค

฿ 788.71

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 25134[อีพ๊อกซี่เรซิ่น] เคลือบเรซิ่นไม่มีล็อค

฿ 584.32

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 25134ชุบสังกะสีไม่มีล็อค

฿ 977.38

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 301 1/442.7[อีพ๊อกซี่เรซิ่น] เคลือบเรซิ่นไม่มีล็อค

฿ 717.96

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 301 1/442.7ชุบสังกะสีไม่มีล็อค

฿ 1,205.35

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 401 1/248.6[อีพ๊อกซี่เรซิ่น] เคลือบเรซิ่นไม่มีล็อค

฿ 879.41

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 401 1/248.6ชุบสังกะสีไม่มีล็อค

฿ 1,657.67

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 50260.5[อีพ๊อกซี่เรซิ่น] เคลือบเรซิ่นไม่มีล็อค

฿ 1,201.72

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 50260.5ชุบสังกะสีไม่มีล็อค

฿ 3,050.13

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 652 1/276.30[อีพ๊อกซี่เรซิ่น] เคลือบเรซิ่นไม่มีล็อค

฿ 2,775.74

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 652 1/276.30ชุบสังกะสีไม่มีล็อค

฿ 3,888.97

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 80389.10[อีพ๊อกซี่เรซิ่น] เคลือบเรซิ่นไม่มีล็อค

฿ 3,633.88

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 80389.10ชุบสังกะสีไม่มีล็อค

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ เหล็กหล่อ ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อเหล็ก (ทั่วไป)
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ไปป์, pipe ขนาดเดียวกันชนิดของปลั๊กอิน รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ท่อเหล็ก แบบตรง ( ข้อต่อยูเนี่ยน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ ข้อต่อลด. ฯลฯ )
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อ เชิงกล ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ ท่อเหล็ก ขนาด JIS วัสดุ ของ ท่อเหล็ก เหล็กกล้า / PVC / โพลีเอทิลีน
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1 การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1.0 mpa หรือน้อยกว่า