1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งแบบสวมอัดสำหรับท่อสแตนเลส ซ็อกเก็ตอัดขึ้นรูป SUS

CKK SCREWED FITTING

ฟิตติ้งแบบสวมอัดสำหรับท่อสแตนเลส ซ็อกเก็ตอัดขึ้นรูป SUS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 190.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบกดสำหรับ ท่อเหล็ก สเตนเลส
[คุณสมบัติ]
· ด้วย ฟังก์ชั่น ยืนยันการกด พื้นผิว ของ ข้อต่อฟิตติ้ง จะเป็นสี ดังนั้นจึงสามารถตรวจสอบการกดได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสะดวกสำหรับการป้องกันปัญหาในระบบท่ออาคารที่ซับซ้อน
· หากคุณเข้าใจขั้นตอนง่ายๆ สำหรับการใช้ เครื่องมือ ขัน เฉพาะด้าน ใครๆ ก็สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายและเชื่อถือได้ และไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะพิเศษ ซึ่งจะทำให้ ระยะเวลา การก่อสร้างสั้นลง
· ท่อสเตนเลส ผนังบางและ "SUS press" มี น้ำหนักเบา ดังนั้น โหลดไฟฟ้า งานจึงลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับงานท่อทั่วไป
· ไม่จำเป็นต้องตัด เกลียว หรือ งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน และเนื่องจากไม่มีการใช้ไฟ จึงสามารถทำงานท่อได้อย่างปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ เหมาะสำหรับการปรับปรุงท่อ
· ระบบ ท่อที่ประกอบด้วย ท่อสเตนเลส ผนังบางและ "SUS press" มักเป็น วัสดุ ชนิดเดียวและรีไซเคิลได้ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ต่อ ท่อเหล็ก สเตนเลส

รหัสสินค้า
SP-S-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 190.48

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ สเตนเลส ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ วัสดุ ของ ท่อเหล็ก เหล็กกล้า
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ วิธีการที่ ขนาดเกลียว su(มิลลิเมตร) 20

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SP-S-20 ในชุด ฟิตติ้งแบบสวมอัดสำหรับท่อสแตนเลส ซ็อกเก็ตอัดขึ้นรูป SUS