1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

โค้งงอ 90 ° SD-W 90 L100-300

โค้งงอ 90 ° SD-W 90 L100-300
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน
รหัสสินค้า
SDW90Lヒダリ-100-300
SDW90Lミギ-100-300
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค

฿ 100.00

ANK CATCH BASIN 1 ชิ้น ขอราคา ซ้าย

฿ 100.00

ANK CATCH BASIN 1 ชิ้น ขอราคา ขวา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง จุดกลาง, จุดติดเชื้อ, จุดเริ่มต้น จุดกลาง / จุดงอ / รูปทรง จุดขึ้น 90 °ดัด เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก หลัก(φ) 100
เส้นผ่านศูนย์กลาง มวล(φ) 300 วัสดุ PVC ขั้น ไม่มี
ข้อศอกหมุน ไม่มี