• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Pipe Fittings - Plug - Plated

Pipe Fittings - Plug - Plated

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Plated pipe fitting plug produced by Teikoku Metals Co., Ltd., a company with a proven track record in Japan.
· Materials: cast iron
· Working fluid: water
· Surface treatment: galvanized

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
GP-6
GP-8
GP-10
GP-15
GP-20
GP-25
GP-32
GP-40
GP-50
GP-65
GP-80
GP-100
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งNominal of Thread M1
14 Day(s) or more 1/8B(6A)
14 Day(s) or more 1/4B(8A)
15 Day(s) or more 3/8B(10A)
13 Day(s) or more 1/2B(15A)
13 Day(s) or more 3/4B(20A)
13 Day(s) or more 1B(25A)
14 Day(s) or more 1 1/4B(32A)
14 Day(s) or more 1 1/2B(40A)
14 Day(s) or more 2B(50A)
14 Day(s) or more 2 1/2B(65A)
14 Day(s) or more 3B(80A)
14 Day(s) or more 4B(100A)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Fitting Connection Type Pitch (Terminal) Connecting Shape Plug
Material Cast Iron Connection Thread Type M1 R Max. Operating Pressure(MPa) 2.5
Applicable Fluid Water / Air / Steam / Gas / Oil Surface Treatment Zinc Plating Divisions of Max. Operating Pressure than 2.0Mpa
Interior Resin Lining No