(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม และสะดวกในการใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การบำบัดน้ำ สารเคมี การก่อสร้าง และอุปกรณ์อุตสาหกรรม สินค้าเชิงกลยุทธ์ที่แสดงให้เห็นความสามารถทางเทคนิค
รหัสสินค้า |
---|
SRVMB-8 |
SRVMB-10 |
SRVMB-15 |
SRVMB-20 |
SRVMB-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง มือจับ ง (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 696.00 | VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1 / 4B (8 A) | 1 / 4B (8 A) | 39 | 24 | 36 | |
฿ 648.15 | VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | 44 | 29 | 41 | ||
฿ 956.25 | INC VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 56.5 | 35 | 55 | |
฿ 1,068.19 | INC VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 59 | 39 | 55 | |
฿ 1,583.33 | INC VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 71 | 51 | 68 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | SCS14A | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / สารเคมี |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ขนาดเกลียว | 800 ประเภท | ประเภท บอลวาล์ว | รูลดขนาด | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | มือจับ รูปทรง | ที่ มือจับ รูปผีเสื้อ | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ |
วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง