1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วสแตนเลส - บอลวาล์วชนิดเกลียว (รูลดขนาด) SRVM

วาล์วสแตนเลส - บอลวาล์วชนิดเกลียว (รูลดขนาด) SRVM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 747.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

• SRVM ซีรีย์ บอลวาล์วแบบแกลียว/ ชนิดรูลด
• รูปทรงของบอลวาล์วชนิดนี้เป็นแบบรูปทรงตรง
• ขนาดค่าแรงดันที่สามารถใช้งานได้ : 800 Type
• วัสดุของตัวบอลวาล์วเป็นสแตนเลสสตีล SCS14A
• วัสดุของแกนกลางการหมุนเป็นสแตนเลสสตีล SUS316
• วัสดุของลูกบอลเป็นสแตนเลสสตีล SUS316
• ชนิดของวัสดุซีลหรือชิ้นส่วนกันรั่วเป็น PTFE
• ชนิดของก้านหมุนเป็นสแตนเลสสตีล SUS430.
• รูปทรงของตัวก้านหมุนเป็นทรงตรง
• ขนาดของเกลียวที่ใช้ฝั่งเข้าและออกมี 8 ขนาดคือ 8A, 10A, 15A, 20A, 25A, 32A, 40A และ 50A.

รหัสสินค้า
SRVM-8
SRVM-10
SRVM-15
SRVM-20
SRVM-25
SRVM-32
SRVM-40
SRVM-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง มือจับ ง
(Ø)

฿ 747.63

INC VALVE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)393161

฿ 770.61

INC VALVE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 3 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)443672

฿ 883.43

INC VALVE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)56.54185

฿ 1,205.99

INC VALVE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)594685

฿ 1,583.33

INC VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 1B (25 A)1B (25 A)7150105

฿ 2,410.56

INC VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)7856105

฿ 3,110.20

INC VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)8368125

฿ 4,300.26

INC VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 2B (50 A)2B (50 A)10072125

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ SCS14A ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / สารเคมี
ความดัน ขนาดเกลียว 800 ประเภท ประเภท บอลวาล์ว รูลดขนาด ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc มือจับ รูปทรง ก้านโยก เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่
วิธีการใช้งาน คู่มือ