(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ด้วยคุณภาพที่มั่นคงและ ระบบ การจัดหา เรา อุปกรณ์รองรับท่อ อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การต่อเรือ ปิโตรเคมี การผลิต กระดาษ น้ำประปาและการระบายน้ำทิ้ง เคมีภัณฑ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับไฟฟ้า
ชนิด | หน้าแปลน เชื่อม | มาตรฐาน หน้าแปลน | JIS, B 2220 / มาตรฐาน เอนอ็อค | ชนิดหน้าแปลน | หน้าแปลน ฮับ (SOH) |
---|---|---|---|---|---|
การกำหนดค่าที่นั่ง ปะเก็น หน้าแปลน | แหวนรอง พื้นผิว (RF) | วัสดุ | SUS F316L | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | 2 1 / 2B (65 A) |
ความดัน ขนาดเกลียว | 10K | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 316L10KPLRF-65 ในชุด หน้าแปลนท่อ สเตนเลส SUS F316L ใส่ หน้าแปลน เชื่อม 10K พร้อมที่นั่ง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง