(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ด้วยคุณภาพที่มั่นคงและ ระบบ จัดหา ผลิตภัณฑ์ สามารถใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นการต่อเรือปิโตรเคมี กระดาษ และเยื่อกระดาษระบบน้ำและสิ่งปฏิกูลสารเคมีและโรงงาน อุปกรณ์แหล่งจ่าย
รหัสสินค้า |
---|
30410KFFC-15 |
30410KFFC-20 |
30410KFFC-25 |
30410KFFC-32 |
30410KFFC-40 |
30410KFFC-50 |
30410KFFC-65 |
30410KFFC-80 |
30410KFFC-100 |
30410KFFC-125 |
30410KFFC-150 |
30410KFFC-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 377.72 | INC WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 1 / 2B (15 A) | |
฿ 464.79 | INC WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 / 4B (20 A) | |
฿ 671.60 | INC WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 1B (25 A) | |
฿ 900.18 | INC WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | |
฿ 900.18 | INC WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | |
฿ 1,028.38 | INC WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 2B (50 A) | |
฿ 1,327.71 | INC WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | |
฿ 1,159.91 | INC WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3B (80 A) | ||
฿ 1,580.47 | INC WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4B (100 A) | ||
฿ 2,380.49 | INC WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5B (125 A) | ||
฿ 3,202.28 | INC WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6B (150 A) | ||
฿ 3,828.15 | INC WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8B (200 A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน เชื่อม | มาตรฐาน หน้าแปลน | JIS, B 2220 / มาตรฐาน เอนอ็อค | ชนิดหน้าแปลน | ขัด (LJ) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SUS F304 | ความดัน ขนาดเกลียว | 10K | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง