(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
Inoc, หน้าแปลนท่อ สเตนเลส , SUS F304, หน้าแปลน ชนิดเกลียวใน
[คุณสมบัติ]
·ด้วยคุณภาพที่มั่นคงและ ระบบ จัดหา ผลิตภัณฑ์ สามารถใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นการต่อเรือปิโตรเคมี กระดาษ และเยื่อกระดาษระบบน้ำและสิ่งปฏิกูลสารเคมีและโรงงาน อุปกรณ์แหล่งจ่าย
รหัสสินค้า |
---|
3045KSTF-15 |
3045KSTF-20 |
3045KSTF-25 |
3045KSTF-32 |
3045KSTF-40 |
3045KSTF-50 |
3045KSTF-65 |
3045KSTF-80 |
3045KSTF-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 326.32 | INC WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 1 / 2B (15 A) | |
฿ 372.58 | INC WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 473.26 | INC WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 1B (25 A) | |
฿ 805.24 | INC WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | |
฿ 805.24 | INC WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | |
฿ 949.16 | INC WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 2B (50 A) | |
฿ 1,387.57 | INC WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | |
฿ 1,681.46 | INC WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3B (80 A) | ||
฿ 2,073.30 | INC WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4B (100 A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน เชื่อม | มาตรฐาน หน้าแปลน | JIS, B 2220 / มาตรฐาน เอนอ็อค | วัสดุ | SUS F304 |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ขนาดเกลียว | 5K | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง