• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Stainless Steel But weld Type Tube Fitting Equal Diameter Tees SUS304 10S

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
304TS10-15
304TS10-20
304TS10-25
304TS10-32
304TS10-40
304TS10-50
304TS10-65
304TS10-80
304TS10-90
304TS10-100
304TS10-125
304TS10-150
304TS10-200
304TS10-250
304TS10-300
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งNominal Dia.
7 Day(s) or more 1/2B(15A)
7 Day(s) or more 3/4B(20A)
7 Day(s) or more 1B(25A)
7 Day(s) or more 1 1/4B(32A)
7 Day(s) or more 1 1/2B(40A)
7 Day(s) or more 2B(50A)
7 Day(s) or more 2 1/2B(65A)
7 Day(s) or more 3B(80A)
63 Day(s) or more 3 1/2B(90A)
7 Day(s) or more 4B(100A)
7 Day(s) or more 5B(125A)
7 Day(s) or more 6B(150A)
6 Day(s) or more 8B(200A)
6 Day(s) or more 10B(250A)
6 Day(s) or more 12B(300A)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Butt Welding Type Fitting Shape Tee Material SUS304
Surface Treatment No Nominal Thickness SCH10S Applicable Fluid Water